Publicar produtos
MODERNA PLUS Bathtub 1700 x 750 mm, steel
LAUFEN

MODERNA PLUS Bathtub 1700 x 750 mm, steel

Traduzido por Google,
Banheira, em aço esmaltado de 3,5 mm Charge 000 – sem almofadas anti-ruído Charge 040 – com almofadas anti-ruído Charge 041 – com almofadas anti-ruído (para cumprir SIA 181 e DIN 4109 apenas em combinação com conjunto anti-ruído n.º 29898.0) Charge 044 – com almofadas anti-ruído e orifícios para torneiras Padrão do Reino Unido Charge 045 – com almofadas anti-ruído e orifício para torneira à esquerda próximo ao transbordamento Charge 046 – com almofadas anti-ruído e orifício à direita próximo ao transbordamento
Especificações técnicas
  • Ref.ª única225130
  • Familia de productoMODERNA PLUS
  • Grupo de produtosBaths
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)410
  • Largura (mm)1700
  • Profundidade (mm)750
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)49
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas