Publicar produtos
LAUFEN PRO Bathtub 1700 x 750 mm, steel, outlet at centre
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub 1700 x 750 mm, steel, outlet at centre

Traduzido por Google,
Banheira em aço esmaltado de 3,5 mm Charge 000 – sem almofadas anti-ruído Charge 040 – com almofadas anti-ruído (cumprindo a norma DIN 4109)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única226950
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosBATHS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)450
  • Largura (mm)1700
  • Profundidade (mm)750
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)56
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501