Publicar produtos
VAL Bathtub, freestanding 1300 x 1300 mm
LAUFEN

VAL Bathtub, freestanding 1300 x 1300 mm

Traduzido por Google,
Banheira autônoma, feita de superfície sólida Sentec, com transbordamento e pés integrados
Especificações técnicas
  • Ref.ª única231282
  • Familia de productoVAL
  • Grupo de produtosBaths
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)550
  • Largura (mm)1300
  • Profundidade (mm)1300
Relacionado
  • Material principalSuperficie dura
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)129
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures