Publicar produtos
PALOMBA COLLECTION Bathtub, freestanding version 1800 x 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub, freestanding version 1800 x 900 mm

Traduzido por Google,
Banheira, fabricada em acrílico sanitário de 4-5 mm Versão autônoma, com painel de uma peça Com moldura de alumínio Charge 000 – sem sistema de turbilhão, sem desperdício e transbordamento
Especificações técnicas
  • Ref.ª única231800
  • Familia de productoPALOMBA COLLECTION
  • Grupo de produtosBaths
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)610
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)42
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas