Publicar produtos
LAUFEN PRO Bathtub 1900 x 900 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub 1900 x 900 mm

Traduzido por Google,
Banheira em acrílico sanitário de 4-5 mm Versão encastrável, sem painel Com moldura de alumínio e elementos de fixação à parede standard Charge 000 – sem sistema de turbilhão, sem desperdício e transbordamento
Especificações técnicas
  • Ref.ª única234951
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosBATHS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)620
  • Largura (mm)1900
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)70
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501