Publicar produtos
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding with panel 2030 x 1020 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding with panel 2030 x 1020 mm

Traduzido por Google,
Banheira em acrílico sanitário de 4-5 mm Versão autônoma, com painel de uma peça Com moldura de alumínio Charge 000 – sem sistema de turbilhão, sem desperdício e transbordamento
Especificações técnicas
  • Ref.ª única241970
  • Familia de productoILBAGNOALESSI ONE
  • Grupo de produtosBaths
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)575
  • Largura (mm)2030
  • Profundidade (mm)1020
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)52
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário