Publicar produtos
SOLUTIONS Bathtub, corner model, with front panel 1400 x 1400 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub, corner model, with front panel 1400 x 1400 mm

Traduzido por Google,
Banheira em acrílico sanitário de 4-5 mm para canto com painel de canto. Com estrutura de alumínio e elementos de fixação de parede padrão Charge 000 – sem sistema de turbulência, sem desperdício e transbordamento
Especificações técnicas
  • Ref.ª única242507
  • Familia de productoSOLUTIONS
  • Grupo de produtosBaths
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)620
  • Largura (mm)1400
  • Profundidade (mm)1400
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)48
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas