Publicar produtos
LAUFEN PRO Bathtub 1700 x 750 mm, drop-in version, rectangular, made of Marbond material
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub 1700 x 750 mm, drop-in version, rectangular, made of Marbond material

Traduzido por Google,
Banheira, versão drop-in, retangular, feita de material Marbond
Especificações técnicas
  • Ref.ª única242950
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosBATHS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)460
  • Largura (mm)1700
  • Profundidade (mm)750
Relacionado
  • Material principalMármore moldado
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures