Publicar produtos
SOLUTIONS Bathtub, corner model, drop-in version 1500 x 1500 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub, corner model, drop-in version 1500 x 1500 mm

Traduzido por Google,
Banheira em acrílico sanitário de 4-5 mm Versão de encaixe para o canto, sem moldura Com perfis de alumínio para solução de pés LAUFEN, n.º de encomenda. 29449.3 Carga 000 – sem sistema de turbilhão, sem desperdício e transbordamento
Especificações técnicas
  • Ref.ª única244500
  • Familia de productoSOLUTIONS
  • Grupo de produtosBaths
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)460
  • Largura (mm)1500
  • Profundidade (mm)1500
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)36
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário