Publicar produtos
SOLUTIONS Bathtub, corner model, with frame 1500 x 1500 mm
LAUFEN

SOLUTIONS Bathtub, corner model, with frame 1500 x 1500 mm

4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Banheira em acrílico sanitário de 4-5 mm Versão de encaixe para canto, sem painel. Com estrutura de alumínio e elementos de fixação de parede padrão Charge 000 – sem sistema de turbulência, sem desperdício e transbordamento
Especificações técnicas
  • Ref.ª única244501
  • Familia de productoSOLUTIONS
  • Grupo de produtosBaths
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)620
  • Largura (mm)1500
  • Profundidade (mm)1500
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)42
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit