Publicar produtos
LAUFEN PRO Bathtub, corner version right, incl. feet for bathtub, made of Marbond composite material
LAUFEN

LAUFEN PRO Bathtub, corner version right, incl. feet for bathtub, made of Marbond composite material

4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Banheira, versão canto direito, incl. pés para banheira, em material compósito Marbond
Especificações técnicas
  • Ref.ª única244955
  • Familia de productoLAUFEN PRO
  • Grupo de produtosBath
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-09-11
  • Número de edição1
  • Altura (mm)450
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalMármore moldado
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBaths
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniclassBathtubs
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures