Publicar produtos
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, semi-recessed with half panel 2030 x 1095 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, semi-recessed with half panel 2030 x 1095 mm

Traduzido por Google,
Banheira em acrílico sanitário de 4-5 mm Versão semi-encastrada, com painel frontal Apenas para combinar com painel de móveis Com moldura de alumínio Charge 000 – sem sistema de turbilhão, sem desperdício e transbordamento Banheira com sistema de turbilhão, com controlo por sensor: Charge 675 – Hidromassagem com ar e hidromassagem e luz LED Charge 695 – Hidromassagem com ar e hidromassagem, sistema de desinfecção e luz LED Banheira com hidromassagem, com controle remoto: Charge 056 – Hidromassagem com sistema de som ambiente, ar e hidromassagem e sistema de desinfecção, Hidro aquecimento e luz LED Charge 057 – Whirlpool com sistema de som ambiente, sistema de ar e hidromassagem e desinfecção, hidro aquecimento, luz LED e função cold mist
Especificações técnicas
  • Ref.ª única244970
  • Familia de productoILBAGNOALESSI ONE
  • Grupo de produtosBaths
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)575
  • Largura (mm)2030
  • Profundidade (mm)1095
Relacionado
  • Material principalAcrílico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)41
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário