Publicar produtos
PALOMBA COLLECTION Bathtub freestanding 1800 x 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Bathtub freestanding 1800 x 900 mm

Traduzido por Google,
Banheira autônoma feita de material Sentec de superfície sólida, com transbordamento oculto incl. click-clack waste Charge 000 – sem sistema de hidromassagem Banheira sem sistema de hidromassagem, com controle por sensor: Charge 615 – banheira com luz LED Banheira com sistema de hidromassagem, com controle por sensor: Charge 605 – Hidromassagem com massagem a ar Charge 625 – Hidromassagem com massagem a ar e Luz LED
Especificações técnicas
  • Ref.ª única245802
  • Familia de productoPALOMBA COLLECTION
  • Grupo de produtosBaths
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)890
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalSuperficie dura
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)120
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas