Publicar produtos
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, fitted version, without panel, 1780 x 820 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, fitted version, without panel, 1780 x 820 mm

Traduzido por Google,
Banheira oval, fabricada em material de superfície sólida Sentec, versão embutida fundida com estrutura Com abertura de transbordamento na lateral longa Com transbordamento pré-instalado Com válvula de drenagem click-clack, cromada Charge 000 – sem sistema de turbulência, com perfis de alumínio e pés ajustáveis
Especificações técnicas
  • Ref.ª única245971
  • Familia de productoILBAGNOALESSI ONE
  • Grupo de produtosBaths
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)1780
  • Profundidade (mm)820
Relacionado
  • Material principalSuperficie dura
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)73
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
  • Classificação IFCTerminal sanitário