Publicar produtos
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm
ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm
    LAUFEN

    ILBAGNOALESSI ONE Bathtub, freestanding version 1830 x 870 mm

    Traduzido por Google,
    Banheira oval, fabricada em material de superfície sólida Sentec, fundida Versão autônoma, com painel não removível Com abertura de transbordamento na lateral longa Com sistema de elevação pré-instalado para mover a banheira para o lado em caso de manutenção, com fixação ao piso Com transbordamento pré-instalado Com clique -válvula de drenagem clack, cromo Charge 000 – sem sistema de turbilhão
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única245972
    • Familia de productoILBAGNOALESSI ONE
    • Grupo de produtosBaths
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-02
    • Número de edição2
    • Altura (mm)520
    • Largura (mm)1830
    • Profundidade (mm)870
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)131
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiras & Spas
    • Classificação IFCTerminal sanitário