Publicar produtos
Kartell • LAUFEN 3-hole basin mixer, with pop-up waste lever, without pop-up waste
LAUFEN

Kartell • LAUFEN 3-hole basin mixer, with pop-up waste lever, without pop-up waste

Traduzido por Google,
Misturador para lavatório com 3 furos, saliência 166 mm, bica giratória, com alavanca de descarga, sem descarga
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3123330042231
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-01-01
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)2.33
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário