Publicar produtos
KARTELL BY LAUFEN Bath 1-Point mixer
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Bath 1-Point mixer

Traduzido por Google,
Misturadora de banho para Simibox 1-Point, bica fixa 170 mm, com disco, cartucho Ecototal, com mangueira flexível 1800 mm e spray de mão TwinStick
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3313390041411
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de produtosFaucets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-01-01
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)3.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário