Publicar produtos
BASE Vanity unit 415 mm
LAUFEN

BASE Vanity unit 415 mm

Traduzido por Google,
Móvel lavatório, 1 porta, com dobradiça direita, incl. organizador de gavetas, combina com lavatório pequeno 815961
Especificações técnicas
  • Ref.ª única402112
  • Familia de productoBASE
  • Grupo de produtosBase units and countertops
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)530
  • Largura (mm)415
  • Profundidade (mm)325
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)11.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings