Publicar produtos
BASE Tall cabinet with with two doors left and one drawer
LAUFEN

BASE Tall cabinet with with two doors left and one drawer

Traduzido por Google,
Armário alto, 2 portas, basculante à esquerda, 1 gaveta, 4 prateleiras de vidro, design combina com combipacks
Especificações técnicas
  • Ref.ª única402721
  • Familia de productoBASE
  • Grupo de produtosAuxiliary units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1650
  • Largura (mm)350
  • Profundidade (mm)335
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)36
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings