Publicar produtos
BASE Adjustable foot set (2 pieces)
LAUFEN

BASE Adjustable foot set (2 pieces)

Traduzido por Google,
Conjunto de pés ajustáveis (2 peças), altura 283 mm, superfície de alumínio anodizado
Especificações técnicas
  • Ref.ª única402991
  • Familia de productoBASE
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)264
  • Largura (mm)30
  • Profundidade (mm)90
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)0.7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings