Publicar produtos
BASE Vanity unit, 2 drawers, floorstanding, with handle aluminum black
LAUFEN

BASE Vanity unit, 2 drawers, floorstanding, with handle aluminum black

Traduzido por Google,
Móvel lavatório, 2 gavetas, de chão, com puxador alumínio preto
Especificações técnicas
  • Ref.ª única403004
  • Familia de productoBASE
  • Grupo de produtosBase units and countertops
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)780
  • Largura (mm)770
  • Profundidade (mm)350
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets