Publicar produtos
BASE Vanity unit, 1 door, left hinged, 1 internal shelf, matching countertop small washbasin 815301
LAUFEN

BASE Vanity unit, 1 door, left hinged, 1 internal shelf, matching countertop small washbasin 815301

Traduzido por Google,
Móvel lavatório, 1 porta, basculante à esquerda, 1 prateleira interior, lavatório pequeno de apoio a condizer 815301
Especificações técnicas
  • Ref.ª única403011
  • Familia de productoBASE
  • Grupo de produtosBase units and countertops
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)515
  • Largura (mm)275
  • Profundidade (mm)295
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets