Publicar produtos
BASE Tall cabinet, 1 door, right hinged
LAUFEN

BASE Tall cabinet, 1 door, right hinged

Traduzido por Google,
Armário alto, 1 porta, com dobradiça direita
Especificações técnicas
  • Ref.ª única403032
  • Familia de productoBASE
  • Grupo de produtosCabinets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1650
  • Largura (mm)350
  • Profundidade (mm)330
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets