Publicar produtos
SONAR Drawer element, 1 drawer, matching bowl washbasins 812340, 812341, 812342, 812343, centre cut-out
LAUFEN

SONAR Drawer element, 1 drawer, matching bowl washbasins 812340, 812341, 812342, 812343, centre cut-out

Traduzido por Google,
Elemento de gaveta, 1 gaveta, lavatórios com cuba a condizer 812340, 812341, 812342, 812343, recorte central
Especificações técnicas
  • Ref.ª única405401
  • Familia de productoSONAR
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)340
  • Largura (mm)575
  • Profundidade (mm)455
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-19 31 17 11
  • Título OmniclassBathroom Units