Publicar produtos
SONAR Vanity unit, 1 door, right hinged, matching small washbasin 815341
LAUFEN

SONAR Vanity unit, 1 door, right hinged, matching small washbasin 815341

Traduzido por Google,
Móvel lavatório, 1 porta, com dobradiça direita, lavatório pequeno a condizer 815341
Especificações técnicas
  • Ref.ª única405482
  • Familia de productoSONAR
  • Grupo de produtosBase units and countertops
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-12-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)385
  • Profundidade (mm)240
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings