Publicar produtos
SONAR 975mm Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810347
LAUFEN

SONAR 975mm Vanity unit, 2 doors, matching washbasin 810347

Traduzido por Google,
Móvel lavatório, 2 portas, lavatório a condizer 810347
Especificação
  • Body/Front – particle board, inside melamine dark grey on the outsides MDF panels 6 mm, lacquered 2 push and pull doors 1 internal shelf
Especificações técnicas
  • Ref.ª única405484
  • Familia de productoSONAR
  • Grupo de produtosBase units and countertops
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)975
  • Profundidade (mm)240
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Número OmniClass23-21 19 15 33 13
  • Título OmniclassResidential Bathroom Specialty Casework