Publicar produtos
KARTELL BY LAUFEN Tall cabinet, 1 right hinged door, push & pull
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Tall cabinet, 1 right hinged door, push & pull

Traduzido por Google,
Armário alto, 1 porta, dobradiça direita, empurrar e puxar
Especificações técnicas
  • Ref.ª única408288
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de produtosAUXILIARY UNITS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-03-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1650
  • Largura (mm)350
  • Profundidade (mm)335
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings