Publicar produtos
KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 1200 mm, washbasin right
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Vanity unit 1200 mm, washbasin right

Traduzido por Google,
Aparador com 1 porta e 2 abas, lavatório direito, combina com lavatórios 810332, 810334, 810335, 810338, 810339), 813332, 815331
Especificações técnicas
  • Ref.ª única408292
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de produtosBASE UNITS AND COUNTERTOPS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)610
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)270
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)29
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCCabinets
  • Código UNSPSC30161801
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings