Publicar produtos
FRAME 25 Mirror cabinet 450 mm,with sockets CH, without sensor switch, right door
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 450 mm,with sockets CH, without sensor switch, right door

Traduzido por Google,
Armário espelho, alumínio, 1 porta dupla espelhada, com 2 elementos de iluminação LED, com tomadas CH, sem interruptor do sensor, porta direita Armário espelho, alumínio, 1 porta dupla espelhada, com 2 elementos de iluminação LED, com tomadas CH, sem interruptor do sensor, porta direita Corpo – Parte interna em alumínio anodizado (parte superior da parede lateral, parte inferior), parede traseira em MDF revestido a melamina cinza Porta – Vidro 3+3 mm 1 porta com retrovisores internos e externos, incluindo puxador (utilizável opcional) Com luz LED vertical 2x 14W/m , 4000 Kelvin (luz do dia), IP44, 230V 3 prateleiras de vidro (ajustáveis)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única408312
  • Familia de productoFRAME 25
  • Grupo de produtosMirror cabinets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)750
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)150
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)12.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário