Publicar produtos
FRAME 25 Mirror cabinet 1300 mm, with sockets EU, with sensor switch
LAUFEN

FRAME 25 Mirror cabinet 1300 mm, with sockets EU, with sensor switch

Traduzido por Google,
Armário espelho, alumínio, 3 portas duplas espelhadas, com 4 elementos de iluminação LED, com tomadas EU, com interruptor sensor Armário espelho, alumínio, 3 portas duplas espelhadas, com 4 elementos de iluminação LED, com tomadas EU, com interruptor sensor Corpo – Parte interna alumínio anodizado (lateral superior, inferior), parede traseira MDF revestido de melamina cinza Portas – Vidro 3+3 mm 3 portas, com espelhos internos e externos, incluindo puxadores (opcional utilizável) Com luz LED vertical 4x 14W/m, 4000 Kelvin (luz do dia) ), IP44, 230V 8 prateleiras de vidro (ajustáveis) 3/2/3
Especificações técnicas
  • Ref.ª única408704
  • Familia de productoFRAME 25
  • Grupo de produtosMirror cabinets
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)750
  • Largura (mm)1300
  • Profundidade (mm)150
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)30.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário