Publicar produtos
FLORAKIDS Mirror 'Body'
LAUFEN

FLORAKIDS Mirror 'Body'

Traduzido por Google,
Segmento Caterpillar – carroceria com espelho
Especificações técnicas
  • Ref.ª única461612
  • Familia de productoFLORAKIDS
  • Grupo de produtosMirrors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)375
  • Largura (mm)328
  • Profundidade (mm)21
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emHungary
  • Peso líquido (Kg)2
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Espelhos
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors
  • Código CSI UniFormat IIE20
  • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS