Publicar produtos
SPACE Tall cabinet with mirror front
LAUFEN

SPACE Tall cabinet with mirror front

Traduzido por Google,
Armário alto com espelho frontal, porta esquerda ou direita, Corpo – superfície laminada de alta pressão (HPL) - resistente à água, alto impacto e resistente a riscos Puxador em alumínio anodizado 1 porta espelhada dentro e fora (mecanismo de fechamento suave) 4 prateleiras de vidro (ajustáveis) )
Especificações técnicas
  • Ref.ª única410901
  • Familia de productoSPACE
  • Grupo de produtosAuxiliary units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)1700
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)300
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)28
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário