Publicar produtos
SPACE Vanity unit, for 810284
LAUFEN

SPACE Vanity unit, for 810284

Traduzido por Google,
Móvel lavatório, com 2 gavetas, com sifão economizador de espaço, para lavatório 810284, Corpo/Frontal – superfície laminada de alta pressão (HPL) - resistente à água, alto impacto e resistente a riscos em alumínio extrudido anodizado extrudido frente de gaveta combinação estrutura-maçaneta frentes de gaveta 3 mm material HPL solide-core 2 gavetas de extensão total (mecanismo de fechamento suave)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única410162
  • Familia de productoSPACE
  • Grupo de produtosBase units and countertops
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)520
  • Largura (mm)640
  • Profundidade (mm)410
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)22.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCMobilia