Publicar produtos
SPACE Vanity unit, for 810285
LAUFEN

SPACE Vanity unit, for 810285

Traduzido por Google,
Móvel lavatório, com 2 gavetas, com sifão economizador de espaço, para lavatório 810285, Corpo/Frontal – superfície laminada de alta pressão (HPL) - resistente à água, alto impacto e resistente a riscos em alumínio extrudido anodizado extrudido frente de gaveta combinação estrutura-maçaneta frentes de gaveta 3 mm material HPL solide-core 2 gavetas de extensão total (mecanismo de fechamento suave)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única410182
  • Familia de productoSPACE
  • Grupo de produtosBase units and countertops
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)520
  • Largura (mm)735
  • Profundidade (mm)410
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)24.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCMobilia

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
Biblioteca de produtos BIMobject

Aplicação de design para Revit

Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

  • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
  • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
  • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit