Publicar produtos
MODERNA PLUS Shelf 450 mm
LAUFEN

MODERNA PLUS Shelf 450 mm

Traduzido por Google,
Prateleira LAUFEN MODERNA PLUS, cerâmica sanitária, dimensões 450 x 150 x 55 mm, Outras opções: Refinamento da superfície LCC (só branco), N.º de encomenda. 87154.1
Especificações técnicas
  • Ref.ª única871541
  • Familia de productoMODERNA PLUS
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)55
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)150
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)3
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCObjeto