Publicar produtos
SPACE Tall cabinet
LAUFEN

SPACE Tall cabinet

5.0 de 5 estrelas5.0(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Armário alto com frente aberta, Corpo – superfície laminada de alta pressão (HPL) - resistente à água, alto impacto e resistente a riscos Com fixação oculta na parede 4 prateleiras fixas
Especificações técnicas
  • Ref.ª única410900
  • Familia de productoSPACE
  • Grupo de produtosAuxiliary units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)1700
  • Largura (mm)300
  • Profundidade (mm)295
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)18.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário