Publicar produtos
INO Vanity unit, with one door left, for washbasin 810302
LAUFEN

INO Vanity unit, with one door left, for washbasin 810302

Traduzido por Google,
Móvel lavatório, com uma porta à esquerda, sifão economizador de espaço, para lavatório 810302 Corpo – painel de partículas revestido a melamina com bordas ABS, interior branco melamina Branco: Frente 6 mm alumínio, lacado a pó Nogueira: Frente 6 mm alumínio, exterior folheado de madeira real, interior Painéis laterais revestidos a pó branco fora do folheado de madeira real, dentro da melamina branca 1 porta de empurrar e puxar com 3 prateleiras de alumínio integradas
Especificações técnicas
  • Ref.ª única425351
  • Familia de productoINO
  • Grupo de produtosBase units and countertops
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)340
  • Largura (mm)320
  • Profundidade (mm)605
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)12
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário