Publicar produtos
INO Vanity unit, with one door right, for washbasin 810302
LAUFEN

INO Vanity unit, with one door right, for washbasin 810302

Traduzido por Google,
Móvel lavatório, com uma porta direita, para lavatório 810302 Corpo – aglomerado de partículas revestido a melamina com bordas em ABS, interior branco melamina Branco: Frente 6 mm de alumínio, revestido a pó Nogueira: Frente 6 mm alumínio, exterior folheado de madeira verdadeira, interior revestido a pó branco Lateral painéis exterior folheado de madeira verdadeira, interior melamina branca 1 porta de empurrar e puxar com 3 prateleiras de alumínio integradas no interior da porta 1 prateleira de vidro
Especificações técnicas
  • Ref.ª única425352
  • Familia de productoINO
  • Grupo de produtosBase units and countertops
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)340
  • Largura (mm)320
  • Profundidade (mm)605
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)12
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCTerminal sanitário