Publicar produtos
INO Tall cabinet with one door right
LAUFEN

INO Tall cabinet with one door right

Traduzido por Google,
Armário alto com uma porta direita Corpo/Frente – painel de partículas revestido a melamina lacado à mão com bordas ABS, interior branco melamina Branco: Frente 6 mm alumínio, revestido a pó Nogueira: Frente 6 mm alumínio, exterior folheado de madeira real, interior revestido a pó branco 1 porta (mecanismo de fecho suave) com 5 prateleiras de alumínio integradas no interior da porta 5 prateleiras de vidro
Especificações técnicas
  • Ref.ª única425452
  • Familia de productoINO
  • Grupo de produtosAuxiliary units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)305
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)1800
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)35
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário