Publicar produtos
FRAME 25 Mirror 650 mm
LAUFEN

FRAME 25 Mirror 650 mm

Traduzido por Google,
Espelho sem luz, vidro espelhado 4 mm com película de segurança na parte de trás, integrado em moldura de alumínio, eletropolido
Especificações técnicas
  • Ref.ª única447403
  • Familia de productoFRAME 25
  • Grupo de produtosMirrors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)650
  • Profundidade (mm)20
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCObjeto