Publicar produtos
FRAME 25 Mirror made-to-measure
LAUFEN

FRAME 25 Mirror made-to-measure

Traduzido por Google,
Espelho com moldura de alumínio, sem luz, por medida
Especificações técnicas
  • Ref.ª única447420
  • Familia de productoFRAME 25
  • Grupo de produtosMirrors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Profundidade (mm)20
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)20
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors