Publicar produtos
FRAME 25 Additional horizontal light 650 mm, without switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light 650 mm, without switch

Traduzido por Google,
Luz LED horizontal adicional, sem interruptor, 1x 12W, 4000 Kelvin (luz do dia), IP44, 230V
Especificações técnicas
  • Ref.ª única447481
  • Familia de productoFRAME 25
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)25
  • Largura (mm)650
  • Profundidade (mm)25
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)0.51
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação