Publicar produtos
FRAME 25 Additional vertical light, with switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional vertical light, with switch

Traduzido por Google,
Luz LED vertical adicional, com interruptor do sensor integrado na moldura de alumínio do espelho (lado inferior)1x 12W, 4000 Kelvin (luz do dia), IP44, 230V
Especificações técnicas
  • Ref.ª única447572
  • Familia de productoFRAME 25
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)25
  • Largura (mm)700
  • Profundidade (mm)25
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)0.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação