Publicar produtos
FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, with switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, with switch

Traduzido por Google,
LED horizontal adicional, com sensor integrado na moldura de alumínio do espelho (lado inferior), Watt dependendo do comprimento, 4000 Kelvin (luz do dia), IP44, 230V
Especificações técnicas
  • Ref.ª única447562
  • Familia de productoFRAME 25
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)25
  • Profundidade (mm)25
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)1.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação