Publicar produtos
FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch
FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch
    LAUFEN

    FRAME 25 Additional horizontal light 1800 mm, with switch

    Traduzido por Google,
    Luz LED horizontal adicional, com interruptor do sensor integrado na moldura de alumínio do espelho (lado inferior)1x 30W, 4000 Kelvin (luz do dia), IP44, 230V
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única447552
    • Familia de productoFRAME 25
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-02
    • Número de edição2
    • Altura (mm)25
    • Largura (mm)1800
    • Profundidade (mm)25
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)1.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação