Publicar produtos
FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, without switch
LAUFEN

FRAME 25 Additional horizontal light made-to-measure, without switch

Traduzido por Google,
Luz LED adicional horizontal, feita sob medida, sem interruptor, Watt dependendo do comprimento, 4000 Kelvin (luz do dia), IP44, 230V
Especificações técnicas
  • Ref.ª única447561
  • Familia de productoFRAME 25
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)25
  • Profundidade (mm)25
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)1.2
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação