Publicar produtos
LAUFEN PRO S Vanity unit 450 mm, for 815961, with door right
LAUFEN

LAUFEN PRO S Vanity unit 450 mm, for 815961, with door right

Traduzido por Google,
Móvel lavatório 450 mm, para 815961, com porta direita, corpo/frente – placa de MDF com folha de PVC, puxador integrado na frente
Especificações técnicas
  • Ref.ª única483302
  • Familia de productoLAUFEN PRO S
  • Grupo de produtosBase units and countertops
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)580
  • Largura (mm)415
  • Profundidade (mm)321
Relacionado
  • Material principalChapa MDF
  • Material secundárioPVC
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)13
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
  • Classificação IFCMobilia