Publicar produtos
KOMPAS Washbasin 600 x 420 mm
LAUFEN

KOMPAS Washbasin 600 x 420 mm

Traduzido por Google,
Lavatório de apoio Laufen-KOMPAS, cerâmica sanitária EN 31 dimensões 600 x 420 mm, simétrico 1 furo central Característica especial: canal de transbordamento envidraçado Outras opções: Refinamento da superfície LCC, sem furo para torneira
Especificações técnicas
  • Ref.ª única810152
  • Familia de productoKOMPAS
  • Grupo de produtosBasins
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-06-02
  • Número de edição2
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)420
Relacionado
  • Material principalPorcelana vitrificada
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)12.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário

Disponibilidade da região

Europa América do Norte