Publicar produtos
VAL Washbasin 750 mm
VAL Washbasin 750 mm
    LAUFEN

    VAL Washbasin 750 mm

    Traduzido por Google,
    Lavatório
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única810285
    • Familia de productoVAL
    • Grupo de produtosBasins
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)115
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)420
    Relacionado
    • Material principalSaphirKeramik
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emAustria
    • Peso líquido (Kg)15.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basin systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniclassSinks
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures