Publicar produtos
KARTELL BY LAUFEN Washbasin 600 mm
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Washbasin 600 mm

Traduzido por Google,
Lavatório
Especificações técnicas
  • Ref.ª única810333
  • Familia de productoKartell • LAUFEN
  • Grupo de produtosBASINS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)145
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)460
Relacionado
  • Material principalSaphirKeramik
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emAustria
  • Peso líquido (Kg)14.1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_94
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basin systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures